Referenz KDP459.081
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.04
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 114 |
| Weight | 1,47 kg |
Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 202/1993 => 04/2002--CitroenXMXM12/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 112/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenZXZX 108/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 208/1992 => 06/1998--Peugeot306306 105/1993 => 01/1997--Peugeot405405 206/1992 => 09/1996--Peugeot406406 106/1996 => 02/1999--Peugeot60560509/1989 => 05/1994--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--