• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.090 - SNR

KDP459.090
Referenz KDP459.090

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.02
  • GE359.24
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne149
Weight2,58 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenEVASIONEVASION03/1996 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 106/1995 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 206/1995 => 11/1997--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002--LanciaZETAZETA02/1996 => 11/2000--Peugeot406406 110/1995 => 02/1999--Peugeot605605 103/1990 => 04/1999--Peugeot605605 203/1990 => 04/1999--Peugeot80680605/1996 => 04/2002--