• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP459.120 - SNR

KDP459.120
Referenz KDP459.120

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KDP459.430 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.24
  • GT359.01
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne136
Weight1,642 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenAXAX 206/1994 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO08/1999 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 104/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 204/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA 102/1998 => 07/2000--NissanMICRAMicra03/1998 => 11/2002--Peugeot106106 106/1994 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--