KDP459.300 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.17
- GE359.18
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 141 |
| Weight | 2,013 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1609524780Lancia, Fiat71771590Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I09/1999 => 03/2000--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 03/2000--CitroenEVASIONEVASION07/1999 => 03/2000--CitroenJumperJUMPER I08/2001 => 03/2000--CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 03/2000--CitroenJumpyJUMPY I => 03/2000--CitroenJumpyJUMPY II10/2003 => 03/2000--CitroenXantiaXANTIA 209/1998 => 03/2000--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 03/2000--CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 03/2000--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => 03/2000--FiatDUCATODUCATO06/2001 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II06/2001 => 05/2006--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I09/1999 => 07/2002--LanciaZETAZETA12/1999 => 07/2002--Peugeot20620608/1999 => 03/2000--Peugeot306306 => 03/2000--Peugeot306306 2 => 03/2000--Peugeot406406 1 => 03/2000--Peugeot406406 209/1998 => 03/2000--Peugeot80680607/1999 => 03/2000--PeugeotBoxerBOXER I08/2001 => 03/2000--PeugeotBoxerBOXER II12/2001 => 05/2006--PeugeotExpertEXPERT I => 03/2000--PeugeotPartnerPARTNER I04/2000 => 03/2000--