Referenz KDP459.350
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.22
- Wasserpumpe
- Riemen für
- Kleinteile
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,115 kg |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Breite 1 | 17 mm |
Anzahl der Zähne | 104 |