
Referenz KDP459.520
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.31
- GE359.26
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Breite 1 | 25 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Anzahl der Zähne | 135 |
Weight | 1,347 kg |