Referenz KDP465.060
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE365.08
- GT365.13
- Kleinteile
- Riemen für
- Wasserpumpe
- Umlenkrolle
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 3,415 kg |
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 155 |
Breite 1 | 28 mm |