Referenz KDP470.290
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Riemen für
- Wasserpumpe
- Umlenkrolle (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Breite 1 | 30 mm |
Weight | 1,947 kg |