• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP473.210 - SNR

KDP473.210
Referenz KDP473.210

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT373.02
  • GE373.03
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 129 mm
Anzahl der Zähne154
Weight1,955 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiCARISMACARISMA 104/1997 => 11/2003--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1997 => 11/2003--MitsubishiFTOFTO08/1994 => 06/2001--MitsubishiPajeroPajero07/1999 => 11/2004--MitsubishiSPACE STARSPACE STAR II09/1998 => 07/2002--VolvoS40S40 I02/1998 => 02/2004--VolvoV40V40 I02/1998 => 02/2004--