• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP474.020 - SNR

KDP474.020
Referenz KDP474.020

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP52.8-002A-1P
  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne104
Weight1,6 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHondaCivicCIVIC V02/1996 => 02/2000--HondaCivicCIVIC VI09/1995 => 02/2001--HondaCRXCRX III06/1995 => 11/1998--HondaCivicCivic09/1995 => 02/2001--HondaHR-VHR-V I09/1998 => 08/2005--