• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP486.000 - SNR

KDP486.000
Referenz KDP486.000

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE386.01 (x2)
  • GT386.01
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 128 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne220
Weight2,555 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChryslerVOYAGERVOYAGER III02/2001 => 06/2004--ChryslerVOYAGER IVVOYAGER IV02/2001 => 01/2008--JeepCherokeeCHEROKEE II08/2002 => 09/2004--JeepCherokeeCherokee12/2000 => 09/2004--