Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.40696.S12
- Deckel
- Sicherungsring
- Bremsscheibe
- Encoder
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Mit Magnetencoder | Avec |
Drehmoment 1 | 280 N-m |
Aussendurchmesser 3 | 260 mm |
Innendurchmesser 1 | 30 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Breite 1 | 86 mm |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Gewicht | 7,245 kg |
Lagertyp | FC |