• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF155.73U - SNR

KF155.73U
Neu

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Deckel
  • Diverse elemente
  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren
  • Bremsscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Min. Dicke9,5 mm
LagertypFC
Mit integriertem Radlager1
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM4217
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Anzahl der Befestigungen4
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Aussendurchmesser 3274 mm
Weight7,635 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7700424832

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultSCENICSCENIC => --