Referenz KF155.90U
Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.41722.S01
- Encoder
- Deckel
- Mutter
- Schutzkappe
- Bremsscheibe
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Min. Dicke | 9,5 mm |
| Lagertyp | FC |
| Mit integriertem Radlager | 1 |
| Width 1 (wheel) | 81 mm |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,81 kg |
| Anzahl der Befestigungen | 5 |
| Drehmoment 1 | 280 N-m |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 14 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Aussendurchmesser 3 | 300 mm |