• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

KF159.48U - SNR

KF159.48U
Referenz KF159.48U

Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:

  • ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
  • Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
  • ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41245
  • Deckel
  • Mutter
  • Schutzkappe
  • Sicherungsring
  • Bremsscheibe
  • Encoder

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit integriertem Radlager1
Disc typePlein
Innendurchmesser 125 mm
Anzahl der Befestigungen4
Drehmoment 170 N-m
Drehwinkel45 °
Min. Dicke7 mm
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Breite 168 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Aussendurchmesser 3250 mm
LagertypFC
Recommended toolClas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight5,56 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => 08/2006--Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --