Referenz KF159.63U
Das Know-how von NTN-SNR zeigt sich im Produktprogramm BREMSSCHEIBENSÄTZE:
- ein einzigartig umfangreiches Produktprogramm, entwickelt als Antwort auf die Anforderungen des Marktes,
- Sicherheit: Die Montage von Bremsscheibe und Radlager erfolgt in den Produktionsstätten von NTN-SNR und gewährleistet beispiellose Qualität und Sicherheit,
- ein Komplettprodukt: Jedes Kit enthält eine Bremsscheibe mit integriertem Lager und die für die Montage benötigten Komponenten.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.41645
- Mutter
- Deckel
- Sicherungsring
- Bremsscheibe
- Encoder
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Breite 1 | 69 mm |
Lagertyp | FC |
Aussendurchmesser 3 | 244 mm |
Recommended tool | Clas : OM8154 |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Disc type | Plein |
Fitting position | Arrière gauche |
Weight | 5,453 kg |