Kugelhülsen sind kompakte Bauelemente für präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Bauform | KH |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Ball sleeves |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | hardened steel sleeve |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| Nachschmierbar | Oui/Yes |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| L - Länge | 40 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,066 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 1,93 kN |
| Cmax | 1,93 kN |
| C0min | 1,56 kN |
| C0max | 1,56 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |