• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadelkäfig

KJ35X40X228X1S - NTN

KJ35X40X228X1S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper35 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper40 mm
Bc - Breite des Käfigs22,8 mm
Masse0,028 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl22,3 kN
C0r - Statische Tragzahl41 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite22,8 mm