Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | M 200 X 3 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 250 mm |
| B - SW der Mutter | 29 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 226 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 18 mm |
| h - Nuttiefe | 8 mm |
| Masse | 3,69 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB40 |