Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | M35x1.5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 52 mm |
| B - SW der Mutter | 11,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 42,6 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 0 ° |
| b - Nutbreite | 5 mm |
| h - Nuttiefe | 2 mm |
| Masse | 0,08 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB7 |