Nadelkäfig

KMJ42X50X188XS - NTN

KMJ42X50X188XS

Nadellager, Nadelkranz, geschweißter Käfig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper42 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper50 mm
Bc - Breite des Käfigs18,8 mm
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0r - Statische Tragzahl51,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite18,8 mm