Nadellager, Nadelkranz, Stahlblechkäfig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 85 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 92 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 18,8 mm |
| Masse | 0,075 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| b - Laufbahnbreite | 18,8 mm |