• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KR16FX - NTN

KR16FX

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zylindrischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser16 mm
d1 - Zapfendurchmesser6 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser8 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens28 mm
B2 - Länge der Bolzenstange16 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM6X1
G1 - Gewindelänge des Zapfens8 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,6 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe12 mm
Max Anziehmoment3 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,019 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl4,05 kN
C0r - Statische Tragzahl4,2 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung25000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C