• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KR35XLL/3AS - NTN

KR35XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser35 mm
d1 - Zapfendurchmesser16 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings18 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser18 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19,5 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens52 mm
B2 - Länge der Bolzenstange32,5 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM16X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens17 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung8 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,8 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung6 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung3 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe27 mm
Max Anziehmoment52 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,169 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12,2 kN
C0r - Statische Tragzahl17,9 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring11,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C