• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KR72XLLH/3AS - NTN

KR72XLLH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser72 mm
d1 - Zapfendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings29 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,5 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens80 mm
B2 - Länge der Bolzenstange49,5 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM24X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens25 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung11 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,8 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung8 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe44 mm
h - Sechskantbohrung8 mm
Max Anziehmoment178 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,04 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl28,9 kN
C0r - Statische Tragzahl55 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring38,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C