• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KR85LLH/3AS - NTN

KR85LLH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser85 mm
d1 - Zapfendurchmesser30 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings35 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser38 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens100 mm
B2 - Länge der Bolzenstange63 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM30X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens32 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung15 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche1 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung8 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe53 mm
h - Sechskantbohrung8 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment360 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,74 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl45 kN
C0r - Statische Tragzahl88,5 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring10,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C