Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 19 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 8 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 11 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 10 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 12 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 32 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 20 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M8X1.25 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 10 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,6 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 14 mm |
| h - Sechskantbohrung | 4 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Max Anziehmoment | 8 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,032 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 7,45 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 11,7 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 1,38 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |