Kurvenrolle, mit Achse

KRV26FLLH/3AS - NTN

KRV26FLLH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser26 mm
d1 - Zapfendurchmesser10 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser12 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens36 mm
B2 - Länge der Bolzenstange23 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM10X1.25
G1 - Gewindelänge des Zapfens12 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,6 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe17 mm
h - Sechskantbohrung4 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment14 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,061 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,2 kN
C0r - Statische Tragzahl14 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring2,12 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C