• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KRV32H/3AS - NTN

KRV32H/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser32 mm
d1 - Zapfendurchmesser12 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings14 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser15 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens40 mm
B2 - Länge der Bolzenstange25 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM12X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens13 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung6 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,6 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung6 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung3 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe23 mm
h - Sechskantbohrung6 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment20 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,1 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12 kN
C0r - Statische Tragzahl20,3 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring2,86 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C