• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

KRV40H/3AS - NTN

KRV40H/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser40 mm
d1 - Zapfendurchmesser18 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21,5 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens58 mm
B2 - Länge der Bolzenstange36,5 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM18X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens19 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung8 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,8 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung6 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung3 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe32 mm
h - Sechskantbohrung6 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment76 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,252 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0r - Statische Tragzahl42 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring3,85 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C