Referenz KV63X71X44.2XZWS
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 63 mm |
Aussendurchmesser 1 | 71 mm |
Breite 1 | 442 mm |
Lagertyp | NEEDLE ROLLER BEARING |
Weight | 0,199 kg |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 63 mm |
Aussendurchmesser 1 | 71 mm |
Breite 1 | 442 mm |
Lagertyp | NEEDLE ROLLER BEARING |
Weight | 0,199 kg |