Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGB |
| Führungswagenversion | C |
| Führungswagenhöhe | H |
| Size | 15 |
| Bauform | FN |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Präzisionsklasse | N |
| Vorspannklasse | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmieranschluss | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 24 mm |
| W | 47 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 3,4 mm |
| L - Länge | 58,6 mm |
| B - Flanschbreite | 38 mm |
| J | 30 mm |
| MQ | M 5 |
| ih | 4,4 mm |
| l | 7,5 mm |
| L1 | 40,2 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 5,5 mm |
| N | 5,7 mm |
| T2 | 4,5 mm |
| L2 | 4,2 mm |
| H3 | M 3 |
| Lx | 3 mm |
| Masse | 0,21 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C50 | 11,67 kN |
| C100 | 9,26 kN |
| C0 | 19,9 kN |
| Mx | 0,137 kN-m |
| My | 0,12 kN-m |
| Mz | 0,12 kN-m |