Standard-Blockführungswagen mit Kugelkette

LGBCH20BNSSNZ2-N - SNR

LGBCH20BNSSNZ2-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size20
BauformBN
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Länge70,1 mm
B - Flanschbreite32 mm
J36 mm
MQM 5
l6,5 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Masse0,31 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5017,98 kN
C10014,27 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m