• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCH20FL2GGL00230NZ1-1-0-25.0N - SNR

LGBCH20FL2GGL00230NZ1-1-0-25.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size20
BauformFL
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge230 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Länge91,5 mm
B - Flanschbreite53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G125 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Masse1,415 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m