• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N - SNR

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size25
BauformBN
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge6700 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H40 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Länge79,7 mm
B - Flanschbreite35 mm
J35 mm
MQM 6
l9 mm
L157,5 mm
H2M 6
T114,2 mm
N12,2 mm
T213,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Masse20,196 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m