• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCH25FL1SSL00300NZ2-1-0-30.0N - SNR

LGBCH25FL1SSL00300NZ2-1-0-30.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size25
BauformFL
Anzahl der Führungswagen1
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge300 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ2
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Länge94,4 mm
B - Flanschbreite57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G130 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Masse1,584 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m