• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size35
BauformFE
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge1000 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Länge153,5 mm
B - Flanschbreite82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L1122,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse11,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5073,29 kN
C10058,17 kN
C0127,68 kN
Mx2,02 kN-m
My2,33 kN-m
Mz2,33 kN-m