• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCH45FL2SSL02306NZ1-2-0-50.5N - SNR

LGBCH45FL2SSL02306NZ1-2-0-50.5N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size45
BauformFL
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge2306 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W120 mm
W237,5 mm
E8,9 mm
L - Länge145 mm
B - Flanschbreite100 mm
J80 mm
MQM 12
ih10,6 mm
l16 mm
L1110 mm
H2M 8
T114,4 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G150,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Masse27,498 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5086,99 kN
C10069,04 kN
C0132,39 kN
Mx2,798 kN-m
My2,17 kN-m
Mz2,17 kN-m