Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGB |
| Führungswagenversion | C |
| Führungswagenhöhe | H |
| Size | 55 |
| Bauform | BN |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Präzisionsklasse | N |
| Vorspannklasse | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 80 mm |
| W | 100 mm |
| W2 | 23,5 mm |
| E | 12,7 mm |
| L - Länge | 155 mm |
| B - Flanschbreite | 75 mm |
| J | 75 mm |
| MQ | M 12 |
| l | 22 mm |
| L1 | 116 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 24 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 24,5 mm |
| L2 | 10 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Masse | 3,42 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C50 | 88,26 kN |
| C100 | 70,05 kN |
| C0 | 136,62 kN |
| Mx | 3,385 kN-m |
| My | 2,361 kN-m |
| Mz | 2,361 kN-m |