Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | C |
Führungswagenhöhe | H |
Size | 55 |
Bauform | FE |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 3480 mm |
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
H | 70 mm |
W | 140 mm |
W2 | 43,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Länge | 210 mm |
B - Flanschbreite | 116 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 14 |
ih | 12,6 mm |
l | 19 mm |
L1 | 171 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 60 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Masse | 58,344 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 161,43 kN |
C100 | 128,12 kN |
C0 | 259,71 kN |
Mx | 6,43 kN-m |
My | 6,617 kN-m |
Mz | 6,617 kN-m |