• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standard-Linearführungssystem mit Kugelkette

LGBCS15BN2SSL00220NZ0-1-0-20.0N - SNR

LGBCS15BN2SSL00220NZ0-1-0-20.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheS
Size15
BauformBN
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge220 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Länge58,6 mm
B - Flanschbreite26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse0,622 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m