
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | C |
Führungswagenhöhe | S |
Size | 15 |
Bauform | BS |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 340 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z2 |
Schienenanordnung | 2 |
Material | Carbon steel |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 34 mm |
W2 | 9,5 mm |
E | 3,4 mm |
L - Länge | 40,6 mm |
B - Flanschbreite | 26 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,8 mm |
L1 | 22,2 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Masse | 0,635 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 5,81 kN |
C100 | 4,61 kN |
C0 | 9,9 kN |
Mx | 0,069 kN-m |
My | 0,032 kN-m |
Mz | 0,032 kN-m |