
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | C |
Führungswagenhöhe | S |
Size | 30 |
Bauform | BL |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 1400 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z1 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Carbon steel |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 42 mm |
W | 60 mm |
W2 | 16 mm |
E | 7 mm |
L - Länge | 105 mm |
B - Flanschbreite | 40 mm |
J | 40 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 78 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 5,5 mm |
L2 | 6 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 28 mm |
H1 | 22,8 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Masse | 8,11 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 48,35 kN |
C100 | 38,37 kN |
C0 | 71,88 kN |
Mx | 0,931 kN-m |
My | 0,836 kN-m |
Mz | 0,836 kN-m |