Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | C |
Führungswagenhöhe | S |
Size | 35 |
Bauform | BS |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | C |
Schienenlänge | 870 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z0 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Carbon steel |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 48 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Länge | 75,5 mm |
B - Flanschbreite | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 44,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 6,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
MR | 0 |
t | 17 |
Masse | 7,037 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 26,72 kN |
C100 | 21,21 kN |
C0 | 41,43 kN |
Mx | 0,655 kN/m |
My | 0,275 kN/m |
Mz | 0,275 kN/m |