Führungswagenhöhe | X |
Size | 25 |
Bauform | BE |
Anzahl der Führungswagen | 1 |
Dichtung | EE - Double end seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | C |
Schienenlänge | 236 mm |
Präzisionsklasse | H |
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
H | 36 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Länge | 109,1 mm |
B - Flanschbreite | 35 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 6 |
l | 9 mm |
L1 | 86,9 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 28 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 12 |
Masse | 1,35 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 36,58 kN |
C100 | 29,03 kN |
C0 | 64,3 kN |
Mx | 0,691 kN/m |
My | 0,833 kN/m |
Mz | 0,833 kN/m |