Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | C |
Führungswagenhöhe | X |
Size | 25 |
Bauform | BL |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | EE - Double end seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 400 mm |
Präzisionsklasse | H |
Vorspannklasse | Z3 |
Schienenanordnung | 2 |
Material | Carbon steel |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Länge | 94,4 mm |
B - Flanschbreite | 35 mm |
J | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 9 mm |
L1 | 72,2 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Masse | 2,232 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 32,44 kN |
C100 | 25,75 kN |
C0 | 53,63 kN |
Mx | 0,576 kN/m |
My | 0,577 kN/m |
Mz | 0,577 kN/m |