
Technisches Datenblatt
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGBR |
Size | 15 |
Dichtung | SS - Beidseitig Enddichtungen, Innen- und Seitendichtung |
Schienenbefestigung | C |
Schienenlänge | 362 mm |
Präzisionsklasse | N |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmierstoff | B - Ohne Schmierfett, nur Konservierungsöl Klüber Contakor Fluid H1 |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 31 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 8 |
Masse | 0,463 kg |
