• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Schmale Standardschiene mit Durchgangsbohrungen

LGBR15L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR15L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGBR
Size15
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge4000 mm
PräzisionsklasseN
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
SchmierstoffB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse5,12 kg
undefined