Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| Baureihe | LGBR |
| Size | 25 |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Schienenbefestigung | L |
| Schienenlänge | 4000 mm |
| Präzisionsklasse | N |
| Schienenanordnung | 1 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmierstoff | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 23 mm |
| H1 | 19,2 mm |
| G1 | 20 mm |
| F | 60 mm |
| d | 7 mm |
| D2 | 11 mm |
| h4 | 9 mm |
| Masse | 11,52 kg |