• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Schmale Standardschiene mit Durchgangsbohrungen

LGBR45L04000N-1-0-22.5N - SNR

LGBR45L04000N-1-0-22.5N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGBR
Size45
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge4000 mm
PräzisionsklasseN
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
SchmierstoffB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W145 mm
H131,1 mm
G122,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Masse38,4 kg
undefined